Condições durante a troca da unidade

ATENÇÃO

O modo de energia inserido incorretamente ativa uma parametrização incorreta da opção de segurança.
Morte ou ferimentos graves.
- Garantir que o módulo de energia apropriado para a aplicação esteja na posição correta do sistema.
- Em aplicações relacionadas à segurança podem ser utilizadas apenas unidades com o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A identificadas com o logotipo FS para funcionamento seguro. Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Estrutura da unidade" > "Identificações" > "Descrição do logotipo FS".
- Em aplicações relacionadas à segurança, é possível substituir apenas uma unidade por uma unidade com o mesmo logotipo FS e código do tipo idêntico.