Freio 1/2

Item de menu

Descrição

Movimento permitido na parada

Durante o teste de frenagem, a posição é monitorada várias vezes durante a parada. O valor de ajuste tolera o movimento máximo quando está parado. O valor de ajuste não deve ser utilizado para compensar folga mecânica.

Folga mecânica

Folga mecânica até que o encoder detecte movimento.

Exemplo: o freio 2 é montado atrás do redutor. É necessário um movimento definido do motor até que o eixo de saída do redutor não se mova mais e um torque seja acumulado contra o freio aplicado.

Especificação de torque

Valor de ajuste do torque proporcional do motor, que junto com o torque da carga forma o torque de teste necessário. Ao definir o valor de ajuste, considerar o momento de torque da carga existente em altura e direção.

Exemplos:

  • Elevação: a carga base "empurra" na direção do movimento.
    • Torque de teste necessário: 100 Nm, torque da carga: +30 Nm
    • Valor de ajuste: 70 Nm
  • Elevação: a carga base "puxa" na direção do movimento.
    • Torque de teste necessário: 100 Nm, torque da carga: -30 Nm
    • Valor de ajuste: 130 Nm
  • Sistema de deslocamento: nenhuma carga base disponível
    • Torque de teste necessário: 100 Nm, torque da carga: 0 Nm
    • Valor de ajuste: 100 Nm

Tolerância de especificação de torque

O valor de ajuste tolera um desvio do torque real do motor em relação à especificação de torque.

Tempo de liberação do freio

  • Freio 1:
  • duração até a liberação do freio. O valor é assumido pelo conjunto de acionamento AS1 do conversor e exibido aqui para informação (não ajustável).
  • Freio 2:
  • duração até a liberação do freio. O valor pode ser parametrizado.

Tempo de atuação do freio (no freio 2)

Freio 2:

O valor é assumido pelo conjunto de acionamento AS1 do conversor e exibido aqui para informação. O valor pode ser parametrizado.

A alteração do valor afeta apenas o teste de frenagem e não tem efeito nas configurações do conjunto de acionamento AS1.

Os freios usam dados de teste idênticos

  • "1":
  • os valores dos itens do menu descritos na tabela são utilizados para ambos os freios.
  • "0":
  • para o freio 2, os valores dos itens do menu descritos na tabela podem ser inseridos separadamente.