Utilização de acordo com a categoria 3, PL d

ATENÇÃO

Distância de frenagem aumentada do sistema de acionamento planejado devido ao uso do tempo de atuação do freio incorreto.
Morte ou ferimentos graves.
- Ao usar o módulo de freio de acordo com a categoria 3, PL d, utilizar somente um dos seguintes tempos de atuação do freio:
- Tempo de atuação do freio t2,I para freios de 3 condutores com desligamento no circuito CA
- Tempo de atuação do freio de acordo com a documentação do freio para freios de 2 condutores
Valores característicos conforme EN ISO 13849‑1 | |
|---|---|
Classificação | PL d |
Estrutura do sistema | Categoria 3 |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 0 (exclusão de falhas) |
Mission Time/Vida útil | 20 anos |
Estado seguro | A alimentação de energia elétrica do freio está interrompida. |
Função do componente de segurança | Desligamento seguro da alimentação de energia elétrica do freio |