Utilización según categoría 3, PL d

ADVERTENCIA

Distancia de frenado prolongada del sistema de accionamiento planificado debido al uso del tiempo de activación del freno incorrecto.
Lesiones graves o fatales.
- Al utilizar el módulo de freno según categoría 3, PL d, utilice exclusivamente uno de los siguientes tiempos de activación del freno:
- Tiempo de activación del freno t2,I para frenos de 3 conductores con corte en el circuito de corriente alterna (CA)
- Tiempo de activación del freno según la documentación del freno para frenos de 2 conductores
Parámetros según EN ISO 13849‑1 | |
|---|---|
Clasificación | PL d |
Estructura del sistema | Categoría 3 |
Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD) | 0 (exclusión de fallos) |
Mission Time/Vida útil | 20 años |
Estado seguro | El suministro de energía eléctrica al freno se ha interrumpido. |
Función parcial de seguridad | Desconexión segura del suministro de energía del freno |