Utilización según categoría 1, PL c

ADVERTENCIA

Distancia de frenado prolongada del sistema de accionamiento planificado debido al uso del tiempo de activación del freno incorrecto.
Lesiones graves o fatales.
- Al utilizar el módulo de freno según categoría 1, PL c, utilice exclusivamente uno de los siguientes tiempos de activación del freno:
- Tiempo de activación del freno t2,II para frenos de 3 conductores con corte en los circuitos de corriente continua y alterna (CA/CC)
- Tiempo de activación del freno t2,I para frenos de 3 conductores con corte en el circuito de corriente alterna (CA)
- Tiempo de activación del freno según la documentación del freno para frenos de 2 conductores
Parámetros según EN ISO 13849‑1 | |
---|---|
Clasificación | PL c |
Estructura del sistema | Categoría 1 |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 7.45 × 10-7 |
Mission Time/Vida útil | 20 años |
Estado seguro | El suministro de energía eléctrica al freno se ha interrumpido de forma segura. |
Función parcial de seguridad | Desconexión segura del suministro de energía del freno |