Verwendung gemäß Kategorie 1, PL c

WARNUNG

Verlängerter Bremsweg des projektierten Antriebssystems durch Einsatz der falschen Bremseneinfallzeit.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verwenden Sie beim Einsatz des Bremsmoduls nach Kategorie 1, PL c ausschließlich eine der folgenden Bremseneinfallzeiten:
- Bremseneinfallzeit t2,II für 3-Leiter-Bremsen mit gleich- und wechselstromseitiger Abschaltung (AC/DC)
- Bremseneinfallzeit t2,I für 3-Leiter-Bremsen mit wechselstromseitiger Abschaltung (AC)
- Bremseneinfallzeit gemäß Dokumentation zur Bremse für 2-Leiter-Bremsen
Kennwerte gemäß EN ISO 13849‑1 | |
|---|---|
Klassifizierung | PL c |
Systemstruktur | Kategorie 1 |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD-Wert) | 7.45 × 10-7 |
Mission Time/Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
sicherer Zustand | Die elektrische Energieversorgung zur Bremse ist sicher unterbrochen. |
Sicherheits-Teilfunktion | sichere Abschaltung der Energieversorgung zur Bremse |