Utilização de acordo com a categoria 1, PL c

ATENÇÃO

Distância de frenagem aumentada do sistema de acionamento planejado devido ao uso do tempo de atuação do freio incorreto.
Morte ou ferimentos graves.
- Ao usar o módulo de freio de acordo com a categoria 1, PL c, utilizar somente um dos seguintes tempos de atuação do freio:
- Tempo de atuação do freio t2,II para freios de 3 condutores com desligamento no circuito CA e CC
- Tempo de atuação do freio t2,I para freios de 3 condutores com desligamento no circuito CA
- Tempo de atuação do freio de acordo com a documentação do freio para freios de 2 condutores
Valores característicos conforme EN ISO 13849‑1 | |
|---|---|
Classificação | PL c |
Estrutura do sistema | Categoria 1 |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 7.45 × 10-7 |
Mission Time/vida útil | 20 anos |
Estado seguro | A alimentação de energia elétrica do freio está interrompida com segurança. |
Função do componente de segurança | Desligamento seguro da alimentação de energia elétrica do freio |