符合类别3,PL d的应用

警告

使用错误的制动应用时间会导致已经项目设计的驱动系统的制动距离延长。
死亡或重伤。
  • 使用符合类别3,PL d的制动模块时,仅使用以下制动应用时间之一:
  • 带交流电切断 (AC) 的3线制动器的制动应用时间t2,I
  • 2线制动器的制动器文件规定的制动应用时间

特性值符合EN ISO 13849‑1标准

分级

PL d

系统结构

类别3

每小时危险失效可能性(PFHD值)

0(无故障)

Mission Time/使用寿命

20年

安全状态

制动器的电能供应中断。

安全子功能

安全关断制动器的电源