Compensação de potencial
Independentemente da conexão PE, deve-se garantir uma compensação de potencial adequada para alta frequência, e de baixa impedância (ver também EN 60204-1 ou DIN VDE 0100-540):
- Estabelecer uma conexão de grande superfície de contato entre a unidade e a placa de fixação.
- Para tal, utilizar por exemplo uma presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência) entre a unidade e o ponto de aterramento do sistema.
- Não utilizar a blindagem dos cabos de dados para a compensação de potencial.
INFORMAÇÃO

Informações detalhadas sobre compensação de potencial de conversores descentralizados e unidades de acionamento podem ser encontradas na documentação "EMC no acionamento" > capítulo "Compensação de potencial de componentes descentralizados" da SEW-EURODRIVE.
Assegurar sempre uma compensação de potencial qualificada de alta frequência de todos os componentes de acionamento. Para isso, usar especialmente conectores qualificados de alta frequência de baixa impedância como cabos flexíveis de alta frequência ou cabos massa. Terra de proteção normal não proporcionam uma compensação suficiente de potencial nos aspectos de alta frequência e EMC.
[1] | Cabo flexível de alta frequência, cabo massa | [4] | Base da máquina |
[2] | Produto | [5] | Eletroduto |
[3] | Terra de proteção (PE) |
|
|