等电位联结
无论以何种方式进行保护接地连接,都必须通过以下措施确保适合高频的低阻抗等电位联结(另见EN 60204-1或DIN VDE 0100-540标准):
- 在设备与安装板之间建立宽线连接。
- 例如,在设备与设备接地点之间使用地排(高频绞合线)。
- 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。
提示

关于分散式变频器和驱动装置的等电位连接的详细提示,参见SEW-EURODRIVE的文档《驱动技术中的EMC》> “分散式组件的等电位连接”章节。
始终确保所有驱动组件的等电位连接均兼容高频率。对此,特别要使用低阻抗的HF兼容连接器,如高频绞合线或接地片。普通的保护接地在高频和EMC方面无法提供足够的等电位连接。
[1] | 高频绞合线,接地片 | [4] | 机器底座 |
[2] | 产品 | [5] | 电缆沟 |
[3] | 保护接地(PE) |
|
|