Potenzialausgleich
Sorgen Sie unabhängig vom Schutzleiteranschluss für niederohmigen, HF-tauglichen Potenzialausgleich (siehe auch EN 60204-1 oder DIN VDE 0100-540):
- Stellen Sie eine flächige Verbindung zwischen dem Gerät und der Montageplatte her.
- Setzen Sie dazu beispielsweise ein Erdungsband (HF-Litze) zwischen dem Gerät und dem Erdungspunkt der Anlage ein.
- Verwenden Sie den Leitungsschirm von Datenleitungen nicht für den Potenzialausgleich.
HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Potenzialausgleich von dezentralen Umrichtern und Antriebseinheiten finden Sie in der Dokumentation "EMV in der Antriebstechnik" > Kapitel "Potenzialausgleich dezentraler Komponenten" von SEW-EURODRIVE.
Sorgen Sie grundsätzlich für einen HF‑tauglichen Potenzialausgleich aller Antriebskomponenten. Verwenden Sie hierzu insbesondere niederimpedante HF‑taugliche Verbinder wie HF‑Litze oder Massebänder. Normale Schutzleiter stellen unter HF- und EMV‑Aspekten keinen ausreichenden Potenzialausgleich dar.

[1] | HF-Litze, Masseband | [4] | Maschinenbett |
[2] | Produkt | [5] | Kabelkanal |
[3] | Schutzleiter (PE) |
|
|