Instalação conforme EMC
INFORMAÇÃO

Este sistema de acionamento não foi projetado para a utilização na rede pública de baixa tensão que fornece energia para áreas residenciais.
De acordo com IEC 61800-3, trata-se de um produto com disponibilidade restrita. Este produto pode causar interferências EMC. Neste caso, a entidade operadora deve tomar as providências necessárias correspondentes.
No âmbito da legislação EMC, conversores de frequência e acionamentos compactos não podem ser operados independentemente. Somente quando estiverem integrados em um sistema de acionamento é que podem ser avaliados de acordo com a EMC. A conformidade é declarada para um sistema de acionamento CE típico descrito. Informações mais detalhadas encontram-se nestas instruções de operação.