Asignación de funciones a las salidas binarias seguras F-DO..
Si se va a probar un freno en el sistema de freno seguro, se debe seleccionar una F-DO.. con la función parcial de seguridad SBC. Puede seleccionar cualquier F-DO.. La función de la F-DO.. es entonces la siguiente:
- Con control funcional, la F-DO.. controla el freno en la unidad a través del variador (DB00).
- Con el control seguro mediante la función parcial de seguridad SBC, el freno se desconecta de forma segura a través de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
Si se van a probar 2 frenos en el sistema de freno seguro, se deben seleccionar ambas F-DO con la función "SBC". La función de las F-DO es entonces la siguiente:
- Con control funcional, las F-DO.. controlan los dos frenos simultáneamente en la unidad a través del variador (DB00).
- Con el control seguro mediante la función SBC, los frenos se desconectan simultáneamente de forma segura a través de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Cuando se realiza la prueba de freno, ambos frenos se controlan por separado. La prueba de freno se realiza primero con el freno controlado en F-DO00 y, a continuación, se repite automáticamente con el freno controlado en F-DO01.
Línea de menú | Descripción |
---|---|
F-DO00 |
|
F‑DO01 |
|