Asignación de funciones a las entradas binarias seguras F-DI..
Línea de menú
Descripción
F‑DI00 a F‑DI03
"Ninguna"
La entrada no tiene función.
"SBT clearance"
Dependiendo del ajuste de la línea de menú "Activación mediante SBT clearance", la señal se utiliza para habilitar la ejecución de la prueba de freno o para iniciar la prueba de freno.
Otras funciones que se pueden ajustar no están relacionadas con la prueba de freno.