安全数字量输出端 (F-DO..) 的功能分配

如果要在安全制动系统中测试制动器,则必须选择带有安全子功能SBC的F‑DO..。您可以根据需要选择F-DO..。F-DO..的功能如下:

  • 通过变频器 (DB00) 在设备内部进行功能控制时,由F-DO...控制制动器。
  • 在通过安全选件MOVISAFE® CS..A使用安全子功能SBC进行安全控制时,制动器以安全方式关闭。

如果要在安全制动系统中测试2个制动器,则必须选择带有“SBC”功能的两个F-DO。两个F-DO的功能如下:

  • 通过变频器 (DB00) 在设备内部进行功能控制时,F-DO同时控制两个制动器。
  • 在通过安全选件MOVISAFE® CS..A使用功能SBC进行安全控制时,两个制动器将同时以安全方式关闭。
  • 进行制动测试时,分别控制两个制动器。首先,通过由F-DO00控制的制动器进行制动测试,然后通过由F-DO01控制的制动器自动重复制动测试。

菜单项

说明

F-DO00

  • “无”
  • 输出端无功能。
  • “STO”
  • 输出端随STO状态的激活/禁用而切换。
  • “SBC”
  • 该输出端承担了安全制动控制装置SBC以及变频器功能控制装置DB00的功能。制动测试SBT可对该输出端所控制的制动器进行测试。

F‑DO01

  • “无”
  • 输出端无功能。
  • “STO”
  • 输出端随STO状态的激活/禁用而切换。
  • “SBC”
  • 该输出端承担了安全制动控制装置SBC以及变频器功能控制装置DB00的功能。制动测试SBT可对该输出端所控制的制动器进行测试。