Atribuição de funções das saídas digitais seguras F-DO..
Se for necessário testar um freio no sistema de freio seguro, você deve selecionar um F‑DO.. com a função do componente de segurança SBC. Você pode escolher o F-DO.. como quiser. Então, a função do F-DO.. é a seguinte:
- Com controle funcional, interno à unidade através do conversor (DB00), o F‑DO.. controla o freio.
- No controle seguro com a função do componente de segurança SBC através do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, o freio é desligado de forma segura.
Se for necessário testar 2 freios no sistema de freio seguro, você deve selecionar ambos os F-DOs com a função "SBC". A função dos dois F-DOs é a seguinte:
- Com controle funcional, interno à unidade através do conversor (DB00), os F‑DOs controlam ambos os freios ao mesmo tempo.
- No controle seguro com a função SBC através do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, ambos os freios são desligados ao mesmo tempo de maneira segura.
- Quando o teste de frenagem é realizado, ambos os freios são controlados separadamente. Primeiro, o teste de frenagem é realizado com o freio controlado em F‑DO00, depois o teste de frenagem é repetido automaticamente com o freio controlado em F‑DO01.
Item de menu | Descrição |
---|---|
F-DO00 |
|
F‑DO01 |
|