Introducción

  • La unidad debe ponerse en marcha en el modo de regulación CFC o VFCPLUS (con encoder).
  • La prueba de freno solo es compatible con el conjunto de accionamiento CA1.
  • Al configurar las unidades, tenga en cuenta la especificación de par necesaria para probar el freno.
  • El ajuste de los límites de aplicación Par y Corriente aparente de salida en el variador debe permitir que se genere el par proporcional del motor (especificación de par) en el sentido de prueba.
  • Seleccione los ajustes de parámetros para la función de accionamiento "FCB 01 Bloqueo de la etapa salida" como se indica a continuación:
    • 0: Desbloquear freno/desactivar DynaStop® con FCB01 – Habilitar
    • 1: Aplicar freno con STO
  • Esto corresponde al ajuste por defecto en el estado de entrega.