Funciones parciales de seguridad

Al utilizar la función de diagnóstico "Prueba de freno", tenga en cuenta la compatibilidad con las funciones parciales de seguridad de la opción de seguridad CS..A.

  • Si se activa una de las siguientes funciones parciales de seguridad durante un test de freno activo, se cancelará la prueba de freno:
    • STO/SBC
    • SSx
    • SOS
    • SSR
    • SDI
    • SLI
  • Las funciones parciales de seguridad SLS, SSM, SLA y SLP se pueden utilizar al mismo tiempo que la prueba de freno. La violación del valor límite en una de estas funciones parciales de seguridad provoca la cancelación de la prueba de freno. Si, como reacción a una violación del valor límite, solo se ajusta el mensaje a través de los datos de proceso F (solo F-PE), la prueba de freno no se cancela. En este caso, el control de seguridad superior se encarga de proporcionar una reacción adecuada.

La funcionalidad de una función parcial de seguridad siempre está garantizada y tiene mayor prioridad que la prueba de freno.