Funções do componente de segurança

Ao utilizar a função de diagnóstico "Teste de frenagem", observar a compatibilidade com as funções do componente de segurança do opcional de segurança CS..A.

  • A ativação de uma das seguintes funções do componente de segurança durante um teste de frenagem ativo leva ao cancelamento do teste de frenagem:
    • STO/SBC
    • SSx
    • SOS
    • SSR
    • SDI
    • SLI
  • As funções do componente de segurança SLS, SSM, SLA e SLP podem ser utilizadas simultaneamente para o teste de frenagem. Uma violação do valor máximo em uma dessas funções do componente de segurança leva ao cancelamento do teste do frenagem. Se apenas a mensagem através dos dados do processo F (somente F-PE) for definida como reação a uma violação do valor máximo, o teste de frenagem não será cancelado no caso de uma violação do valor máximo. Nesse caso, uma reação adequada é tarefa do controle de segurança de nível superior.

A funcionalidade de uma função do componente de segurança é sempre garantida e tem maior prioridade que o teste de frenagem.