X3224_2: Conexión de encoder externo SSI (encoder 3) a la caja combinada SSI FEA31A
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Conexión para encoder SSI 3 |
Tipo de conexión |
---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20° |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | CLK +, encoder 3 | Cable CLK |
2 | CLK -, encoder 3 | Cable CLK negado |
3 | res. | Reservado |
4 | res. | Reservado |
5 | res. | Reservado |
6 | res. | Reservado |
7 | Data-, encoder 3 | Cable de datos (-) |
8 | Data+, encoder 3 | Cable de datos (+) |
9 | GND | Potencial de referencia |
10 | +24 V | Salida de 24 V CC Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 24 V CC ≤ 400 mA |
11 | res. | Reservado |
12 | res. | Reservado |