关于此连接的说明见下表:
功能
SSI编码器3连接
连接方式
M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码
接线图
占用
触点
1
CLK +,编码器3
时钟线
2
CLK -,编码器3
负时钟线
3
res.
保留
4
5
6
7
Data-,编码器3
数据线 (-)
8
Data+,编码器3
数据线 (+)
9
GND
参考电位
10
+24 V
DC 24V输出端
DC-24-V编码器电源的总电流利用率 ≤ 400 mA
11
12