X3224_2: conexão de encoders SSI externos (encoder 3) à caixa de combinação SSI FEA31A

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para encoder SSI 3

Tipo de conexão

M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação +20°

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

CLK +, encoder 3

Linha de pulsos

2

CLK -, encoder 3

linha de pulsos negada

3

res.

Reservado

4

res.

Reservado

5

res.

Reservado

6

res.

Reservado

7

Data-, encoder 3

Linha de dados (-)

8

Data+, encoder 3

Linha de dados (+)

9

GND

Potencial de referência

10

+24 V

Saída de 24 VCC

Carga de corrente total da alimentação do encoder de 24 VCC ≤ 400 mA

11

res.

Reservado

12

res.

Reservado