X3224_2: Anschluss externer SSI-Geber (Geber 3) an SSI-Kombibox FEA31A

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für SSI-Geber 3

Anschlussart

M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, +20°-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

CLK +, Geber 3

Taktleitung

2

CLK -, Geber 3

negierte Taktleitung

3

res.

reserviert

4

res.

reserviert

5

res.

reserviert

6

res.

reserviert

7

Data-, Geber 3

Datenleitung (-)

8

Data+, Geber 3

Datenleitung (+)

9

GND

Bezugspotenzial

10

+24V

DC-24-V-Ausgang

Gesamt-Strombelastung der DC-24-V-Geberversorgung ≤ 400 mA

11

res.

reserviert

12

res.

reserviert