X3224_1: Anschluss externer SSI-Geber (Geber 2) an SSI-Kombibox FEA31A

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für SSI-Geber 2

Anschlussart

M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, +20°-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

CLK +, Geber 2

Taktleitung

2

CLK -, Geber 2

negierte Taktleitung

3

res.

reserviert

4

res.

reserviert

5

res.

reserviert

6

res.

reserviert

7

Data-, Geber 2

Datenleitung (-)

8

Data+, Geber 2

Datenleitung (+)

9

GND

Bezugspotenzial

10

+24V

DC-24-V-Ausgang

Gesamt-Strombelastung der DC-24-V-Geberversorgung ≤ 400 mA

11

res.

reserviert

12

res.

reserviert