X3224_1: Conexión de encoder externo SSI (encoder 2) a la caja combinada SSI FEA31A

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para encoder SSI 2

Tipo de conexión

M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20°

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

CLK +, encoder 2

Cable CLK

2

CLK -, encoder 2

Cable CLK negado

3

res.

Reservado

4

res.

Reservado

5

res.

Reservado

6

res.

Reservado

7

Data-, encoder 2

Cable de datos (-)

8

Data+, encoder 2

Cable de datos (+)

9

GND

Potencial de referencia

10

+24 V

Salida de 24 V CC

Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 24 V CC ≤ 400 mA

11

res.

Reservado

12

res.

Reservado