Cables de conexión
AVISO

Para la resistencia de frenado BW100-004-00 no debe solicitar ningún cable adicional. La resistencia de frenado se entrega con el cable de conexión y el conector enchufable montados.
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166563 | LEONI | Variable
| 3G2.5 mm2 / 600 V CA | |||
Han® Q 5/0 |
| Abierto, punteras de cable | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 18121349 | Leoni LEC 001637 | Variable
| 3G2.5 mm2 / 600 V CA | ||
Han® Q 5/0 |
| Han® Q 5/0 | ||||
Información adicional