Anschlusskabel
HINWEIS

Für den Bremswiderstand BW100-004-00 müssen Sie kein zusätzliches Kabel bestellen. Der Bremswiderstand wird mit montiertem Anschlusskabel und Steckverbinder geliefert.
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166563 | LEONI | variabel
| 3G2.5 mm2 / AC 600 V | |||
Han® Q 5/0 |
| offen, Aderendhülsen | ||||
Verlängerungskabel | CE/UL: 18121349 | Leoni LEC 001637 | variabel
| 3G2.5 mm2 / AC 600 V | ||
Han® Q 5/0 |
| Han® Q 5/0 | ||||
Weiterführende Informationen