Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

Para a resistência de frenagem BW100-004-00 não é necessário encomendar um cabo adicional. A resistência de frenagem é fornecida com o cabo de conexão montado e o conector.
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18166563 | LEONI | variável
| 3G2.5 mm2 / 600 VCA | |||
Han® Q 5/0 |
| aberto, terminais para cabos | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 18121349 | Leoni LEC 001637 | variável
| 3G2.5 mm2 / 600 VCA | ||
Han® Q 5/0 |
| Han® Q 5/0 | ||||
Informações adicionais