X5006: Entradas/salidas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas/salidas binarias

Tipo de conexión

M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0°

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

DI01

Entrada binaria 01

2

DI02

Entrada binaria 02

3

DI03

Entrada binaria 03

4

DI04

Entrada binaria 04

5

DI05

Entrada binaria 05

6

DI06

Entrada binaria 06

7

DO00

Salida binaria 00

8

DO01

Salida binaria 01

9

GND

Potencial de referencia

10

GND

Potencial de referencia

11

+24 V

Alimentación de sensores

12

FE

Conexión a tierra funcional