Sección de cable admisible para las bornas
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles.
Borna en fila X1 (entrada de potencia de la regleta de bornas) | Sección de conexión | Longitud sin aislamiento | ||
|---|---|---|---|---|
Borna | Contacto | Función | ||
X1
| VO24 | Salida de 24 V CC | 0.2 – 6 mm2 | 12 mm |
GND | Potencial de referencia/salida 24 V CC | |||
+24V_C | Entrada de 24 V CC | |||
0V24_C | Potencial de referencia 0V24 – Entrada | |||
HT1 | Borna adicional para niveles de tensión adicionales (sin función interna) | |||
HT2 | Borna adicional para niveles de tensión adicionales (sin función interna) | |||
L1 | Conexión de red, fase 1 | 0.2 – 10 mm2 | 18 mm | |
L2 | Conexión de red, fase 2 | |||
L3 | Conexión de red, fase 3 | |||