Zulässiger Kabelquerschnitt der Klemmen
Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte.
Reihenklemme X1 (Leistungseingang Klemmenleiste) | Anschlussquerschnitt | Abisolierlänge | ||
|---|---|---|---|---|
Klemme | Kontakt | Funktion | ||
X1
| VO24 | DC-24-V-Ausgang | 0.2 – 6 mm2 | 12 mm |
GND | Bezugspotenzial/DC-24-V-Ausgang | |||
+24V_C | DC-24-V-Eingang | |||
0V24_C | 0V24-Bezugspotenzial – Eingang | |||
HT1 | Hilfsklemme für zusätzliche Spannungsebenen (ohne interne Funktion) | |||
HT2 | Hilfsklemme für zusätzliche Spannungsebenen (ohne interne Funktion) | |||
L1 | Anschluss Netz, Phase 1 | 0.2 – 10 mm2 | 18 mm | |
L2 | Anschluss Netz, Phase 2 | |||
L3 | Anschluss Netz, Phase 3 | |||