Netzzuleitungen anschließen

Beachten Sie beim Anschluss der Netzzuleitungen folgende Hinweise:

  • Die Bemessungsspannung und -frequenz des Geräts müssen mit den Daten des Versorgungsnetzes übereinstimmen.
  • Dimensionieren Sie den Kabelquerschnitt gemäß dem Eingangsstrom INetz bei Bemessungsleistung, siehe Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten.
  • Installieren Sie zur Leitungsabsicherung am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienenabzweig die Sicherheitseinrichtungen F11/F12/F13, siehe Kapitel "Anschlussbild".
  • Dimensionieren Sie die Sicherheitseinrichtungen entsprechend dem Kabelquerschnitt.
  • Beachten Sie bei der Auswahl der Sicherung die Angaben im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten.
  • Verwenden Sie als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit einer zulässigen Mindesttemperatur von 75 °C.