Conexión de las líneas de alimentación de red

Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al conectar los cables de alimentación de la red:

  • La tensión nominal y la frecuencia de la unidad deben corresponderse con los datos de la red de alimentación.
  • Dimensione la sección del cable conforme a la corriente de entrada IRed a la potencia nominal, véase el manual del producto > capítulo Datos técnicos.
  • Para asegurar el cableado, instale los dispositivos de seguridad F11/F12/F13 al comienzo del cable de alimentación, tras la bifurcación de la barra colectora, véase el capítulo "Esquema de conexiones".
  • Dimensione los dispositivos de seguridad conforme a la sección del cable.
  • Al seleccionar el fusible, tenga en cuenta los datos técnicos contenidos en el manual del producto > Capítulo Datos técnicos.
  • Como cable de alimentación utilice únicamente cables de cobre con una temperatura mínima admisible de 75 °C.