Seção transversal de cabo admissível nos bornes
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais dos cabos permitidas.
Régua de bornes X1 (entrada de potência da régua de bornes) | Seção transversal da conexão | Comprimento de fio desencapado | ||
|---|---|---|---|---|
Borne | Contato | Função | ||
X1
| VO24 | Saída de 24 VCC | 0.2 – 6 mm2 | 12 mm |
GND | Potencial de referência/Saída de 24 VCC | |||
+24V_C | Entrada -24 VCC | |||
0V24_C | Potencial de referência 0V24 – Entrada | |||
HT1 | Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão (sem função interna) | |||
HT2 | Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão (sem função interna) | |||
L1 | Conexão rede, fase 1 | 0.2 – 10 mm2 | 18 mm | |
L2 | Conexão rede, fase 2 | |||
L3 | Conexão rede, fase 3 | |||