允许的端子电缆截面

安装时注意允许的电缆截面。

接线盒PZM2xA..

接线条X1(功率输入端端子排)

连接截面

剥皮长度

端子

触点

功能

X1

 

 

 

 

 

 

 

 

VO24

DC 24V输出端

0.2 ~ 6 mm2

12 mm

GND

参考电位/DC 24 V输出端

+24V_C

DC 24 V输入端

0V24_C

0V24参考电位输入端

HT1

辅助端子,用于附加电压水平(无内部功能)

HT2

辅助端子,用于附加电压水平(无内部功能)

L1

连接电源,相位1

0.2 – 10 mm2

18 mm

L2

连接电源,相位2

L3

连接电源,相位3