Conexión con adaptador de interfaz USM21A

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10
  • para la conexión a la interfaz de ingeniería X31
    • Con 2 conectores enchufables RJ
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/SUB D9

para la conexión a la interfaz de ingeniería X32:

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con conector enchufable Sub D9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864

Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A)

para la conexión a la interfaz de ingeniería opcional X4142:

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Longitud: 3 m

28139038

AVISO

No utilice las interfaces de ingeniería X32 y X4142 al mismo tiempo.