Conexão com conversor de interface USM21A
A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/SUB-D9 para conexão com a interface de engenharia X32:
| 18123864 |
Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) para conexão com a interface de engenharia X4142 opcional:
| 28139038 |
INFORMAÇÃO

Não usar as interfaces de engenharia X32 e X4142 ao mesmo tempo.
Informações adicionais