Anschluss mit Schnittstellenumsetzer USM21A
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/SUB-D9 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X32:
| 18123864 |
Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A) für den Anschluss an die optionale Engineering-Schnittstelle X4142:
| 28139038 |
HINWEIS

Verwenden Sie die Engineering-Schnittstellen X32 und X4142 nicht gleichzeitig.
Weiterführende Informationen