Anschluss an X4142 (M12)
Das folgende Bild zeigt den Anschluss des PCs über die optionale Engineering-Schnittstelle X4142 (M12):

[1] | USB-2.0-Verbindungskabel (handelsüblich, im Lieferumfang von USM21A enthalten) |
[2] | Schnittstellenumsetzer USM21A |
[3] | Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A) (lieferbar von SEW-EURODRIVE, Sachnummer: 28139038) |