Conexión a X4142 (M12)
La imagen siguiente muestra la conexión del PC a través de la interfaz de ingeniería opcional X4142 (M12):


[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038) |