Anschluss an X32
Das folgende Bild zeigt den Anschluss des PCs an das Gerät.
[1] | USB-2.0-Verbindungskabel
(handelsüblich, im Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers USM21A enthalten) |
[2] | Schnittstellenumsetzer USM21A |
[3] | Verbindungskabel RJ10/Sub-D9
(lieferbar von SEW-EURODRIVE, Sachnummer: 18123864) |