Défauts 32 Communication
Défaut : 32.2 (2002hex | 8194dec) Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Réaction : Standard – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process lors de la communication EtherCAT®/SBusPLUS | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur. – Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée. | |
Défaut : 32.3 (2003hex | 8195dec) Description : Signal de synchronisation erroné | ||
|---|---|---|
| Réaction : Standard – Défaut critique | |
Cause | Action | |
La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte. | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.4 (2004hex | 8196dec) Description : Signal de synchronisation manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Standard – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Absence de signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.5 (2005hex | 8197dec) Description : Time out synchronisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Standard – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Défaut : 32.6 (2006hex | 8198dec) Description : Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer la transmission. | |
Défaut : 32.13 (200Dhex | 8205dec) Description : Time out données process | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Time out lors de la transmission des données process. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |