Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres
Défaut : 25.1 (1901hex | 6401dec) Description : Time out avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Un accès à la mémoire (lecture / écriture) dure plus longtemps que le temps attendu. | Aucune action nécessaire. Le défaut est acquitté automatiquement une fois l'accès à la mémoire terminé. | |
Défaut : 25.2 (1902hex | 6402dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution dans la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil / le module mémoire. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Procéder à l'initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.3 (1903hex | 6403dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut lors de l'importation des données | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de l'importation des données depuis la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – Effectuer initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.4 (1904hex | 6404dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut lors de la configuration | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la restauration de l'état de livraison ou de l'initialisation de base des paramètres | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.5 (1905hex | 6405dec) Description : Mémoire non volatile – Données erronées | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Données erronées détectées dans la mémoire non volatile. | – Vérifier si les données sauvegardées dans le module mémoire non volatile sont formatées pour un autre appareil. – Reformater la mémoire (procéder à l'initialisation de base). | |
Défaut : 25.6 (1906hex | 6406dec) Description : Configuration d'appareil incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Le jeu de données contenu dans l'appareil a été copié depuis un autre appareil qui se différencie de l'appareil actuel par la gamme, la puissance ou la tension. | – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. | |
Dans cet appareil, le module mémoire débrochable est celui d'un autre appareil qui se différence de l'appareil actuel par exemple par la gamme, la puissance ou la tension. | – Choisir le module mémoire adéquat. – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – Effectuer initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
L'étage de puissance a été remplacé ; sa puissance ou sa tension est différente de celle de l'étage de puissance initial. | – Utiliser un étage de puissance adapté. – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. | |
Le sous-composant est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.7 (1907hex | 6407dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Échec d'initialisation de la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Effectuer initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.9 (1909hex | 6409dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de l'accès au matériel de la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.10 (190Ahex | 6410dec) Description : Données de configuration étage de puissance – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Les données de configuration de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.12 (190Chex | 6412dec) Description : Données de configuration étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Données de configuration de l'étage de puissance erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.20 (1914hex | 6420dec) Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut d'initialisation de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.21 (1915hex | 6421dec) Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |