Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec) Description : Défaut tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |