Défauts 33 Initialisation système
Défaut : 33.2 (2102hex | 8450dec) Description : Firmware – Défaut total de contrôle | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouiller redresseur | |
Cause | Action | |
Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.8 (2108hex | 8456dec) Description : Bloc fonction logiciel mal configuré | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.9 (2109hex | 8457dec) Description : Défaut de compatibilité matérielle de l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Le firmware n'est pas compatible avec le matériel de l'étage de puissance. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.10 (210Ahex | 8458dec) Description : Time out démarrage | ||
|---|---|---|
| Réaction : Standard – Défaut critique État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Time out lors du démarrage du système | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |