Section de câble 10 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus : 28123956 | LEONI LEHC® 005779 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| M40, femelle | ||||
CE/cURus : 28123891 | LEONI LEHC® 005773 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| M40, femelle | ||||
CE/cURus : 28143892 | LEONI LEHC® 005779 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE/cURus : 28143876 | LEONI LEHC® 005773 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| Extrémité libre | ||||