Section de câble 6 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus : 28123948 | LEONI LEHC® 005778 | variable
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| M40, femelle | ||||
CE/cURus : 28123883 | LEONI LEHC® 005772 | variable
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 x 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| M40, femelle | ||||
CE/cURus : 28143884 | LEONI LEHC® 005778 | variable
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE/cURus : 28143868 | LEONI LEHC® 005772 | variable
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, mâle |
| Extrémité libre | ||||