Montage à l'horizontale

L'illustration suivante montre les dégagements minimaux pour l'appareil.

Le tableau suivant indique les dimensions des dégagements minimaux.

Dégagement

Fonction

Dimensions

A : couvercle de l'appareil

Espace pour éléments de signalisation, de diagnostic et d'actionnement, p. ex. module de service

≥ 260 mm

B : côté droit

Espace pour câbles de raccordement, connecteurs, éléments à monter et éléments d'actionnement, p. ex. interrupteur marche/arrêt

Voir les feuilles de cotes dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.

  • Avec boîtier de raccordement : ≥ 230 mm
  • Avec raccordement pour l'alimentation de l'appareil : ≥ 250 mm

C : à l'avant

Espace pour câbles de raccordement et connecteurs

Voir les feuilles de cotes dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.

D : sous les ailettes de refroidissement

Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur

Les ailettes de refroidissement ne doivent pas se trouver dans un espace clos.

≥ 15 mm

E : côté gauche

Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur

≥ 30 mm

F : à l'arrière

Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur

≥ 30 mm