Chaleur dissipée
Veiller à ce que l'air réchauffé soit évacué correctement, par convection naturelle, par les ailettes de refroidissement.
Prendre les mesures suivantes afin d'assurer une convection optimale de la chaleur.
- Utiliser des systèmes de fixation SEW ou des entretoises appropriées, p. ex.
- des pièces intercalaires
- des profilés
- des tubes carrés
- des plaques de montage
- des longerons en T
- des rails
- Veiller à ce que les ailettes de refroidissement ne soient pas dans un espace clos.
- Respecter impérativement un écart minimal de 15 mm entre l'ailette de refroidissement la plus élevée et la surface à proximité immédiate, p. ex. une plaque de montage.
- Éviter toute source de chaleur à proximité immédiate de l'appareil.