Montage à la verticale
L'illustration suivante montre les dégagements minimaux nécessaires pour l'appareil.

Le tableau suivant indique les dimensions des dégagements minimaux.
Dégagement | Fonction | Dimensions |
|---|---|---|
A : en haut | Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur Les ailettes de refroidissement ne doivent pas se trouver dans un espace clos. | ≥ 200 mm |
B : côté droit | Espace pour câbles de raccordement, connecteurs, éléments à monter et éléments d'actionnement, p. ex. interrupteur marche/arrêt | Voir les feuilles de cotes dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques.
|
C : couvercle de l'appareil | Espace pour éléments de signalisation, de diagnostic et d'actionnement, p. ex. module de service | ≥ 260 mm |
D : en bas | Espace pour câbles de raccordement et connecteurs | Voir les feuilles de cotes dans le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques. |
E : côté gauche | Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur | ≥ 30 mm |
F : derrière les ailettes de refroidissement | Espace nécessaire à une convection optimale de la chaleur | ≥ 15 mm |